なぜセントロン3VD DCモールドケースサーキットブレーカー(MCCB)なのですか?
シーメンスの3VAモールドケースサーキットブレーカーのクラシックな設計哲学を引き継ぐシーメンスの3VD DCモールドケースサーキットブレーカーは、信頼性と革新性を兼ね備えています。最大1000VのDC電圧をサポートし、さまざまなDCアプリケーションの厳しい要件を満たします。革新的な2極設計が特徴で、キャビネットのスペースと銅棒などの原材料費を20%削減します。さらに、設置時間を最大 30% 短縮します。安全で信頼性が高く、高効率で費用対効果の高い3VDは、DC電源システムに優れた保護ソリューションを提供します。