Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜ3VCモールドケースのサーキットブレーカーなの?

新しい3VCシリーズのサーキットブレーカーは、低電圧システムに安全で信頼性の高い完全な配電ソリューションを提供します。3VCシリーズのサーキットブレーカーは、包括的な性能、幅広いアクセサリ、および操作のしやすさを特長としており、熱磁気、単磁気、および電子保護を提供します。

国際標準と認証:

  • IEC 60947-1
  • アイス 60947-2
  • アイス 60947-5

機能、機能