Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Ethical Hacking & Penetration Testing for IT/OT Environments 搭載 Selution

SSelution は、安全で回復力のあるITおよびOT環境を専門とするスイスを拠点とするITおよびサイバーSecurity プロバイダーです。ペネトレーションテスト、セキュリティ評価、マネージドSoCサービス、およびインフラストラクチャソリューションで、産業および企業のお客様をサポートしています。私たちのアプローチは、技術的な深さとビジネスに焦点を当てたリスク分析を組み合わせて、組織が業務の継続性を維持しながらセキュリティ体制を強化できるようにします。私たちはITマネージャー、CIO、CISO、運用チームと緊密に連携して、実用的で実用的で安全性を意識したセキュリティ改善を行っています。

なぜでしょうか ITシステムとOTシステム全体の実際のサイバーリスクを特定します。

当社の倫理的ハッキングと侵入テストサービスは、IT、OT、ハイブリッド産業環境における現実世界のセキュリティの弱点を特定します。実績のある攻撃者の手法を使用して、サイバー攻撃をシミュレートし、技術的統制、プロセス、人的要因を評価します。このサービスは、リスクに基づくセキュリティ上の意思決定、コンプライアンス要件、および継続的なセキュリティ改善をサポートします。

リスクに基づくセキュリティ上の決定

利点

  • ITとOT全体のサイバーリスクの軽減-攻撃者より先に悪用可能な脆弱性を特定し、産業環境における事業の中断、生産のダウンタイム、安全上の問題のリスクを最小限に抑えます。
  • 現実的な攻撃者ベースのセキュリティ検証-理論的な評価ではなく、現実世界の攻撃シナリオをシミュレートして、実際のセキュリティ姿勢、検出能力、対応効果を検証します。
  • コンプライアンスと監査準備の向上-IEC 62443、NIS2、ISO 27001などの規制および業界標準、および社内のセキュリティポリシーを、構造化された文書化されたテスト結果でサポートします。
  • 明確で実行可能な改善ガイダンス-ITチームとOTチームが直接実施できる具体的な技術的および組織的な推奨事項とともに、優先順位付けされた調査結果を受け取ります。
  • 経営幹部レベルの透明性と意思決定支援-技術的リスクをビジネスへの影響に変換し、CISO、CIO、経営関係者が情報に基づいた意思決定を行えるようにします。

主要な機能