Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

SDC for Femap 搭載 SDC Verifier

SDC Verifier ソフトウェア製品は、標準と設計コードに従って構造のFEA分析と検証を自動化し、エラーを排除し、スプレッドシートの必要性を減らし、認証にすぐに使用できるレポート生成を合理化します。
SDC Verifier は、コンプライアンスを簡素化し、手作業を減らし、精度を高めることで、エンジニアリングワークフローを最適化して、より安全で効率的な構造設計を実現します。

なぜでしょうか Femap内の標準に従った検証。

SDC for Femapは、Femap環境内で直接機能するように設計された強力な構造検証ソリューションです。この統合により、エンジニアは使い慣れたFemapワークスペースを離れることなく、業界固有の標準に照らして設計を容易に検証し、コストと材料効率を最適化し、レポートを自動化することができます。

利点

  • Femapで直接標準を検証します。
    モデルをエクスポートしたり複製したりすることなく、Femap内の強度、疲労、座屈、溶接のコードチェックを行います。
  • 広範な標準ライブラリは、ユーロコード、AISC、DNV、APIなどの主要な設計コードをカバーし、さまざまな業界に適用できるようにしています。
  • 一貫した計算
    入力の更新、計算の再実行、レポートの再生成—すべてFemap内から。スクリプトも、バージョンの不一致も、手動エラーもありません。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

オフショアコンバータープラットフォームの検証

自動FEAチェックでは、DIN EN 1993-1-1、DNV RP-C201、およびNORSOK N-004規格を満たすように、SDC for Femapを使用して強度、プレートの座屈、および疲労を評価します。
結果は、コンプライアンスワークフローの合理化により、検証時間を短縮しながら、安全な持ち上げと操作を保証します。