Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Interoperable SCWS Safety System with EULYNX Interface 搭載 Schweizer Electronic

Schweizer Electronic は、混雑する鉄道の自動線路保護におけるヨーロッパのマーケットリーダーです。同社は、トラックサイト作業員向けにSIL4認定の警告システムを開発し、非SILジオフェンシングデバイスでポートフォリオを拡大しています。これらのシステムは、線路の上や近くの作業員に警告し、建設現場や保守現場の安全性を高めます。

作業の中断をさらに減らし、業務を最適化するために、SSchweizer Electronic tronicは、ILTISとインターロッキングシステムまたはEulynx準拠の接続などの標準化されたインターフェースを使用して、信号ベースの警告ソリューション(SCWS)を開発しています。この技術は開発中で、パイロット実装の準備ができています。

なぜでしょうか インターフェースアダプターを備えた自動トラック作業員安全システム。

リアルタイムの連動データと自動化されたルート固有の警告を使用して、中断を最小限に抑え、メンテナンスの効率を向上させる作業現場保護のためのSIL4PoC。アダプターベースのアーキテクチャにより下位互換性が保証され、EULynxに準拠した設計によりETCSレベル2への準備が整います。これにより、ライフサイクルへの投資が保護され、安全性とサイバーセキュリティが強化され、事業者はベンダーに依存しない未来を築くことができます。

ラップトップとダイアグラムを備えた電子機器

利点

  • サーキット固有の労働者保護警告をタイムリーに提供し、サーキット内やその周辺でのより効率的で協調的かつ安全なメンテナンス活動を可能にします。
  • メンテナンスと資産管理の高い運用上の要求を満たす、柔軟なデジタルアーキテクチャを備えた、モジュール式の標準化されたエンドツーエンドソリューションを提供します。そのモジュール性により、多様な鉄道環境でのスケーラビリティ、迅速な導入、コスト効率が可能になります
  • モジュラーアダプターフレームワークを通じて既存のインフラストラクチャをサポートし、コストのかかる再設計や交換なしに、古い世代やILTIS接続システムを含むレガシーインターロッキングとのシームレスな統合を可能にします。
  • ネットワークトポロジーの変更への対応を簡素化し、従来の常設警報システムがインフラを変更するたびにエンジニアリングの更新を繰り返す必要がある場所での労力を軽減します。
  • 完全なデジタル化とEULynx準拠のインターフェースを通じて長期的な存続を保証し、列車保護機能の統合など、進化する顧客のニーズに応える高いレベルの安全性、サイバーセキュリティ、柔軟性を提供します。

主要な機能

Case Study

シグナルボックスベースの警告システム

SCWS ユーリンクス対応

EULYNX SCI‑CCによるSIL3/4警告により、線路脇の設備がなくても、鉄道作業現場をより迅速かつ効率的に保護できます。XMLとデバイス登録で簡単にトポロジーを変更できます。

実環境アプリケーション

Select...

SCWSベースの自動警告システム

Eulynx準拠のTSSシステムは、デジタルおよびレガシーインターロックと統合して、リアルタイムのデータを使用してルートベースの警告を配信します。これにより、SIL4の安全性を確保し、フィールドコンポーネントを最小限に抑え、既存の資産を保護し、相互運用可能なデジタル鉄道業務のための将来のETCS統合を可能にします。

リソースと関連製品の詳細

その他の情報とリソース