Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSCALANCE X-500マネージド・レイヤー3スイッチなの?

SCALANCE X-500マネージドレイヤー3スイッチは、大規模なプラントネットワークを構築するための中心的なコンポーネントです。それらは産業用ネットワークの基盤を形成し、高いパフォーマンスと信頼性を提供します。

産業用ネットワークは、特にエンタープライズシステムと統合する場合、パフォーマンスと可用性に苦労することがよくあります。当社のSCALANCE X-500スイッチは、高性能のレイヤー3スイッチングでこれを解決し、次のことを可能にします。

  • 堅牢な電気・光回線、リング、スター構造を実装して、ネットワークの稼働時間を改善し、データフローを効率化しましょう
  • 要求の厳しいタスクに対応するために、最大34個のポートと10ギガビット/秒の伝送速度でネットワークを柔軟に構築できます
  • ラピッド・スパニング・ツリー・プロトコル(RSTP)のような冗長コンセプトを実装して、プラントの高い可用性を維持しましょう
  • 産業ネットワークと企業ネットワークをシームレスに統合し、広範な診断機能でプラント部品とフィールドデバイスを接続します

主なメリット

高性能で信頼性の高いネットワークを構築してください

SCALANCE X-500を中心コンポーネントとしてプラントネットワークを構築してください。厳しい産業用通信のニーズを満たし、堅牢なパフォーマンスと信頼性を提供するネットワークの強固な基盤を築いてください。

産業ネットワークをシームレスに統合します

産業用ネットワークを企業ネットワークに統合します。プラントデバイスを制御レベルから管理レベルまで接続して、高可用性、広範な診断、効率的な伝送を実現します。

ネットワークの柔軟性と効率を最適化します

SCALANCE X-500をスイッチおよびルーターとして使用して、さまざまなルーティングプロトコルをサポートします。産業ネットワークと企業ネットワークをIPルーティングで接続し、レイヤー3ルーティングを実装してネットワーク運用を合理化します。

注目の機能

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

産業向けCybersecurity

Security 情報

プラント、システム、機械、ネットワークをサイバー脅威から守るためには、総合的で最先端の産業セキュリティコンセプトを実装し、継続的に維持する必要があります。シーメンスの製品とソリューションは、このようなコンセプトの1つの要素にすぎません。産業セキュリティの詳細については、をご覧ください。