Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSCALANCE X-500マネージドレイヤ3スイッチなのか?

SCALANCE X-500マネージドレイヤ3スイッチは、大規模なプラントネットワークを構築するための中心的なコンポーネントです。これらは産業用ネットワークの基盤となり、高いパフォーマンスと信頼性を実現します。

産業用ネットワークは、特にエンタープライズシステムと統合する場合、パフォーマンスと可用性に苦労することがよくあります。当社のSCALANCE X-500スイッチは、

  • 高性能のレイヤ3スイッチングによってこの問題を解決し、次のことを可能にします。堅牢な電気/光回線、リング、スター構造を実装して、ネットワークの稼働時間と効率的なデータフローを向上させ、最大34ポートと10ギガビット/秒の伝送速度でネットワークを柔軟に構築し
  • 、要求の厳しいタスクにも対応できるラピッドスパニングツリープロトコル
  • (RSTP)などの冗長概念を実装して、高いプラント可用性を維持します
  • 産業ネットワークと企業ネットワークをシームレスに統合し、広範な診断機能でプラント部品とフィールドデバイスを接続します

主な利点

高性能で信頼性の高いネットワークを構築

SCALANCE X-500を中央コンポーネントとしてプラントネットワークを構築してください。厳しい産業用通信ニーズを満たし、堅牢なパフォーマンスと信頼性を実現するネットワークの強固な基盤を築きましょう。

産業用ネットワークをシームレスに統合

産業用ネットワークを企業ネットワークに統合します。プラントデバイスを制御レベルから管理レベルまで接続することで、高可用性、広範囲にわたる診断、効率的な伝送を実現します。

ネットワークの柔軟性と効率を最適化

SCALANCE X-500をスイッチおよびルーターとして使用し、さまざまなルーティングプロトコルをサポートします。産業ネットワークと企業ネットワークを IP ルーティングで接続し、レイヤー 3 ルーティングを実装してネットワーク運用を合理化します。

主要な機能