Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

スケーランス X-400 レイヤー 3 スイッチを選ぶ理由

SCALANCE X-400マネージドレイヤ3スイッチにより、制御レベルから管理レベルまでの通信ネットワークを設計および管理し、高可用性を実現します。

産業用ネットワークは、増大する需要と複雑なアプリケーションに直面しています。当社の SCALANCE X-400 スイッチは、ポート数が多く、伝送速度が速く、光ファイバーケーブルと銅ケーブルをサポートしているため、これらの課題に対処できます。Power over Ethernetとギガビットのデータ転送速度のメリットにより、業務に強力なパフォーマンスと産業用ネットワークの堅牢な柔軟性がもたらされます。

  • 高いポート密度と多様な帯域幅オプションにより、柔軟なネットワーク設定を実現し、要求の厳しいアプリケーションを実装できます
  • スイッチは-40°から+60°まで機能するため、厳しい産業環境でも確実に動作します
  • 統合VLAN機能を使用して大規模生産を構築できます。ネットワーク、
組織と運用効率の向上

主な利点

ネットワークの柔軟性を強化

柔軟性を高め、増大する需要にネットワークを適応させましょう。SCALANCE X-400 レイヤー 3 スイッチは、進化する通信ニーズに対応する堅牢なソリューションを提供するため、インフラストラクチャの俊敏性と変化への対応を維持できます。

高いネットワーク可用性を実現

高可用性を実現するために、制御レベルから管理レベルまでネットワークを設計します。これにより、継続的な運用が可能になり、ダウンタイムが最小限に抑えられ、重要な産業プロセスとデータフローの信頼できる基盤が構築されます。

ネットワーク管理を簡素化および合理化

複雑な生産ネットワークの管理を合理化します。統合された VLAN 機能により、明確な構造化と仮想セグメンテーションが可能になり、運用の複雑さが軽減され、チームの管理が簡単になります。

主要な機能