Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

SCALANCE X-300ラックマウントスイッチを選ぶ理由は?

SCALANCE X-300ラックマウントとイーサネットスイッチは、運用技術(OT)と情報技術(IT)を統合して、マシンとセンサーを確実かつ安全に接続するのに役立ちます。

ラックマウントスイッチからイーサネットスイッチ、非常に過酷な産業環境向けのスイッチまで、SCALANCE X-300スイッチは、お客様の製造現場での柔軟で安全なネットワークインフラストラクチャの構築をサポートします。

SCALANCE X-300 製品には以下が含まれます:

  • SCALANCE XC-300/SCALANCE XCM-300: 高性能プラントネットワーク用のコンパクトイーサネットスイッチ
  • SCALANCE XR-300/SCALANCE XRM-300:最大+70°Cで柔軟なアプリケーションオプションを備えたラックマウントスイッチ
  • SCALANCE XR-300WG:保護等級IP30の、コスト最適化で省スペースのラックマウントスイッチ

主なメリット

柔軟で安全なソリューションを設計してください

OTとITを組み合わせて、より柔軟で安全な製造現場を作りましょう。SCALANCE X-300イーサネットスイッチは、コンパクトまたは19インチのラックマウントデバイスとして利用できます。

高いネットワーク可用性を有効にする

MRPや仮想LANなどの冗長メカニズムと最大10ギガビット/秒の伝送により、高いネットワーク可用性を実現できます。

スペースを最適化

SCALANCE X-300スイッチは、小さな設置スペースに最大28台の端末デバイスを提供します。

注目の機能