産業向けCybersecurity
Security 情報
プラント、システム、機械、ネットワークをサイバー脅威から守るためには、総合的で最先端の産業セキュリティコンセプトを実装し、継続的に維持する必要があります。シーメンスの製品とソリューションは、このようなコンセプトの1つの要素にすぎません。産業セキュリティの詳細については、をご覧ください。
SCALANCE X‑200マネージドスイッチは、マシンセルからネットワーク化されたプラントまで、信頼性が高く柔軟な産業用イーサネットを提供します。堅牢な設計、包括的なレイヤー2機能、および診断により、過酷な環境でも運用を継続できます。
ポートフォリオには以下が含まれます:
MRPやHRPのようなリング冗長性、マネージドレイヤー2機能、デバイス診断を使用して、リンクに障害が発生してもシステムを稼働させてください。
コンパクト、ギガビット、キャビネットフリー、IRTのバリエーションから、一貫したツールで機械からプラントまでのネットワークに合わせて選択してください
ボトルネックなしでビデオ、センサー、制御をサポートするには、SFPアップリンク付きのファストイーサネットとギガビットのオプションを選択してください。
プロファイルを切り替え、包括的なデバイス診断にアクセスして、試運転とメンテナンスを合理化します。
仮想ローカルエリアネットワーク(VLAN)をネットワークセグメンテーションに使用し、サービス品質(QoS)を使用してそれらのセグメント内の重要なトラフィックに優先順位を付けます。
厳しい環境でも稼働時間を維持するために、温度範囲が広く、適切な承認を受けているバリアントを使用してください。

プラント、システム、機械、ネットワークをサイバー脅威から守るためには、総合的で最先端の産業セキュリティコンセプトを実装し、継続的に維持する必要があります。シーメンスの製品とソリューションは、このようなコンセプトの1つの要素にすぎません。産業セキュリティの詳細については、をご覧ください。