Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Wi-Fi 6 SCALANCE Wアクセスポイントとクライアントモジュールを選ぶ理由は?

SCALANCE Wのアクセスポイントとクライアントモジュールは、最新のIEEE 802.11ax規格(Wi-Fi 6)で産業用通信をサポートします。これにより、クライアント数が非常に多く、クライアントあたりのデータレートが高い複雑なアプリケーションを実装できます。

オプションのiFeatureは、重要なアプリケーションやワイヤレスリアルタイム通信における堅牢でフェイルセーフなデータ接続を実現するための、WLANによる冗長性などの特別な産業用機能を提供します。

主な利点

高性能ワイヤレス接続

産業環境で信頼性の高い高速ワイヤレス通信を提供し、ビデオ伝送や自動化などの要求の厳しいアプリケーション向けに多数のクライアントとデバイスあたりの高いデータレートをサポートします。

産業グレードのセキュリティとコンプライアンス

組み込みのファイアウォールと証明書ベースの認証により、ネットワークをサイバー攻撃から保護します。無線機器に適用されるすべてのEU規制要件を満たしています。

柔軟な導入と堅牢な設計

制御キャビネットの内部または外部への設置をサポートします。厳しい環境向けのIP65定格オプションと、エネルギー効率とアプリケーションの多様性のためのスリープモードやデジタルI/Oなどの機能を備えています。

主要な機能

他の人がSCALANCE Wをどのように使用しているかを調べてください

Wi-Fi 6ベースの産業用WLANを他の人がどのように使用しているかを調べてください

ブガ 2023

BUGA 23のWi-Fi6:新しいWLAN規格のプレイグラウンド

SCALANCE W Wi-Fi 6コンポーネントを搭載したIWLANは、ドイツ国立庭園ショーマンハイム2023のケーブルカーの情報通信システムに使用されます。

ケーブルカー、BUGA 23、マンハイム、ドイツ

よくある質問 (FAQ)

その他のリソースと関連製品

製品詳細と購入オプション

ツールとダウンロード

カタログ ST 70

ツール | IWLAN距離推定ツール

TIA Selection Tool | 製品構成

画像データベース | 製品の写真と寸法図面

CAxダウンロードマネージャー | CaXデータ

サイバーセキュリティシールドをかぶせた工場を示した図で、安全な産業活動を示しています。

産業向けCybersecurity

Security 情報

プラント、システム、機械、ネットワークをサイバー脅威から守るためには、総合的で最先端の産業セキュリティコンセプトを実装し、継続的に維持する必要があります。シーメンスの製品とソリューションは、このようなコンセプトの1つの要素にすぎません。産業セキュリティの詳細については、をご覧ください。