SINEMA Remote Connectを使用すると、テレサービスやリモートメンテナンスのためのリモートアクセスが容易になり、他のネットワークに統合されている場合でも、リモートプラントやマシンに便利かつ安全にアクセスできます。
リモートネットワークの管理プラットフォームであるSINEMA Remote Connectは、本社、サービス技術者、設置された機械やプラント間のトンネル接続(VPN)を簡単に管理できるサーバーアプリケーションです。
SINEMA Remote Connectへの接続は、ワイヤレス通信、DSL、または既存のプライベートネットワーク構造を介して確立できます。リモートネットワークに接続するためのSCALANCE産業用ルーターの包括的なポートフォリオを提供しています。