Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

SCALANCE S産業用Security アプライアンスを選ぶ理由は?

SCALANCE S産業用Security アプライアンスは、ネットワークをセグメント化し、安全な通信チャネルを確立することで、産業用ネットワークと自動化システムを保護します。「多層防御」のサイバーセキュリティコンセプトの一環として、SCALANCE Sは柔軟なセル保護アーキテクチャを構築し、不正アクセスや標的型攻撃に対する効果的な防御を構築します。

産業ネットワークは絶え間ないサイバー脅威に直面し、混乱やデータ侵害のリスクにさらされています。SCALANCE Sアプライアンスは、最大750 Mbit/sのスループットと、正確なネットワークセグメンテーションのための1,000のファイアウォールルールを提供します。VPNアプライアンスは120Mbit/sのスループットで最大200の接続をサポートし、安全なリモートアクセスを保証します。これらのTÜV認定アプライアンスは、重要な産業活動に信頼できるセキュリティを提供します。

製品ファミリーには以下が含まれます:

  • 産業用ファイアウォールアプライアンス
  • 産業用VPNアプライアンス

主なメリット

産業用ネットワークとシステムを保護してください

ネットワークをセグメント化し、安全な通信チャネルを確立して、強固な防御策を講じてください。このアプローチは、製造業や加工産業のデバイスを保護し、柔軟な保護を提供します。

システムをリモートで安全に管理および監視します

産業用ネットワークへの簡単で安全なリモートアクセスを実現します。SCALANCEとSINEMA Remote Connectを使用すると、どこからでもシステムを管理および監視して、運用の継続性とセキュリティを確保できます。

ITと運用技術のセキュリティを統合します

産業ネットワークを接続して、OTとITセキュリティのギャップを埋めてください。SCALANCE SアプライアンスはIEC 62443-4-1規格を満たし、認定された信頼性の高いセキュリティ基盤を備えています。

注目の機能

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

産業向けCybersecurity

Security 情報

プラント、システム、機械、ネットワークをサイバー脅威から守るためには、総合的で最先端の産業セキュリティコンセプトを実装し、継続的に維持する必要があります。シーメンスの製品とソリューションは、このようなコンセプトの1つの要素にすぎません。産業セキュリティの詳細については、をご覧ください。