all
統合されたPROFINET IOController 機能
更新サイクルが最大1msの統合PROFINET IOController 機能
Siemens ユニファイド・エッジ・アプリは、Webベースの視覚化、一元管理、リモート導入により、最新のHMIとデータ接続を現場にもたらします。SIMCO1PN PROFINET IO Connector とペアリングすると、1ミリ秒サイクルでPLCデータにアクセスし、信頼性の高い低遅延動作を実現できます。
ブラウザベースのツールと一元管理を使用してIndustrial Edgeで最新のHMIを構築して展開することで、エンジニアリングの労力を軽減し、複数のラインにわたる展開を迅速に行うことができます。
更新サイクルが1ミリ秒に短縮されたSIMCO1PN 経由でPLCデータをストリーミングし、応答性の高い分析と制御のための周期的および非巡回転送をサポートします。
アプリ、デバイス、アップデートを1つのコンソールで管理し、リモートでの導入と診断により、パイロットセルからプラントまで安全に拡張できます。
更新サイクルが最大1msの統合PROFINET IOController 機能
周期的および非周期的なPROFINETデータ転送(読み取りと書き込み)のサポート
Industrial Edge Apps MQTTペイロードを介したデータアクセス
シーメンスとサードパーティのPROFINET IOデバイスのGSMDLファイルによるサポート