Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜPrivate Industrial 5G ネットワークなのか?

Private Industrial 5G ネットワークでは、データを完全に制御し、必要に応じてネットワークを構成できます。Siemens、5Gコア、無線アクセスネットワーク(RAN)、無線ユニット(RU)、および互換性のあるルーターで構成される、完全な産業用5Gecosystem を提供しています。ワイヤレス産業用通信における20年の経験に基づいて、製造、イントラロジスティクス、プロセス産業、その他の業種における課題に取り組むお手伝いをします。

主な利点

独立していて私立です

最大限のデータプライバシーと完全な制御:すべてのネットワーク通信は、5Gのプライベートスペクトルを使用してお客様の敷地内で行われます。ローカルで運用されているため、運用上の要件に応じていつでも5Gネットワークを調整できます。

OTと製造現場は実証済みです

当社のIndustrial 5G 機器は、幅広い温度範囲とさまざまな保護クラスをカバーしています。メンテナンスには専門の専門知識は必要ありません。ダウンタイムをなくしたり、外部サービスを呼んだりできます。

完全ですぐにフィットします

Siemens 開発・製造した完全なIndustrial 5G ecosystem を手に入れることができます。オープンスタンダードにより、サードパーティのエンドデバイスを簡単に統合できます。また、小規模から始めて、必要に応じてecosystem 拡大することもできます。

主要な機能

よくある質問 (FAQ)

他の人がPrivate Industrial 5G ネットワークをどのように使用しているかを調べてください

サイバーセキュリティシールドをかぶせた工場を示した図で、安全な産業活動を示しています。

産業向けCybersecurity

Security 情報

プラント、システム、機械、ネットワークをサイバー脅威から守るためには、総合的で最先端の産業セキュリティコンセプトを実装し、継続的に維持する必要があります。シーメンスの製品とソリューションは、このようなコンセプトの1つの要素にすぎません。産業セキュリティの詳細については、をご覧ください。