モバイルワイヤレスルーター
SCALANCE Mモバイルワイヤレスルーターを使用すると、固定ステーションとモバイルユーザー(鉄道車両、道路車両、沿岸および内陸航行船など)の両方を中央制御および監視システムに接続できます。
SCALANCE Mは、IPベースのネットワークに多彩な有線および無線通信を提供する産業用ルーターのポートフォリオです。テレコントロール、テレサービス、その他の産業用リモートアプリケーションでは、固定ユーザーとモバイルユーザーを中央コントロールセンターに接続します。
専用ネットワークが高価だったり利用できなかったりする、遠隔地の設備や機械を接続するという課題を解決してください。当社のSCALANCE Mルーターは、パブリックネットワークまたはプライベートネットワークを介して、安全で費用対効果の高い接続を提供します。これにより、信頼性の高いデータ交換とサイバー攻撃に対する強固な保護が可能になります。
モバイルワイヤレス(3G、4G、5G)や有線(SHDSL、PROFIBUS/MPI)ルーターなど、多彩なポートフォリオでインフラストラクチャを適応させてください。高いデータレートで効率的な運用を実現し、遅延のないデータや画像伝送を実現します。RED 3.3認定ワイヤレス製品で、強固なサイバーセキュリティと規制コンプライアンスを実現してください。
機械やプラントへの簡単で安全なリモートアクセスを実現します。ユニバーサルテレコントロールとテレサービスには、SINEMA Remote Connectを備えたSCALANCE M産業用ルーターを使用して、産業用リモート通信を合理化してください。
有線または無線の通信オプションの多彩なポートフォリオを使用して、リモートマシンやプラントを接続します。多様な産業用リモートアクセスアプリケーションに合わせて、GSM、UMTS、LTE、5G、SHDSL、またはPROFIBUS/MPIから選択してください。
RED 3.3準拠の製品で、産業用ワイヤレスネットワークをサイバー脅威から保護してください。最新のEU規制を順守し、サイバー攻撃に対する強力な防御策を講じて、信頼性の高い安全な運用を実現してください。
SCALANCE Mモバイルワイヤレスルーターを使用すると、固定ステーションとモバイルユーザー(鉄道車両、道路車両、沿岸および内陸航行船など)の両方を中央制御および監視システムに接続できます。
SCALANCE M有線ルーター製品は、リモートマシンやプラントの接続をサポートします。既存の専用2線ケーブルまたはマルチコアケーブル(SHDSL付き)を利用するか、リモートのPROFIBUS/MPIステーションを接続します。
Siemens、最先端の産業用通信ネットワークにエンドツーエンドのソリューションを提供しています。私たちは、長年の技術的専門知識と大規模プロジェクト管理のノウハウに基づいて、完全な実装を提供します。