SCALANCE LPEは、強力なCPUを搭載した小型で堅牢なローカル処理エンジンです。柔軟に使用できます。たとえば、プラントの効率を大幅に向上させることができるエッジアプリケーションなどです。SCALANCE LPEは、処理時にデータを直接収集し、前処理して、他のシステムでも利用できるようにします。たとえば、予知保全や通信ネットワークの異常検出を目的とした複数のデバイスの状態監視などが考えられます。その強力なCPUのおかげで、処理エンジンは複数のアプリケーションを同時に処理します。Linuxベースのオペレーティングシステムにより、自分で開発したアプリや、市販されているアプリケーション(Docker©など)を1台のデバイスで実装できます。
なぜSCALANCE LPE(ローカルプロセッシングエンジン)?
注目の機能
主な機能
インダストリアルデザイン
—40°Cから+60°Cの温度で使用するように設計されています。ローカルプロセッシングエンジンはファンレスで、冗長電源を備えており、コンパクトな設計のため、どの制御キャビネットにも適合します。SCALANCE LPEは、その強力なCPUにより、複数のアプリケーションを同時に処理できます。鉄道や危険区域2を含む幅広い承認により、適用範囲が広がります。
アイデアに対する最大限の柔軟性とオープン性
SCALANCE LPEはLinuxベースのオープンシステムなので、自分で開発したアプリケーションを実装できます。産業用PC、エッジデバイス、ネットワーク異常検知、ファイアウォール、ルーターとして機能でき、Zero Trust のリモートアクセスソリューションなど、市販のアプリもサポートしています。
シームレスに統合可能で、システム互換性があります
ハウジングはSIMATIC S7-1500の設計に従っており、SCALANCEおよびSSINEC ポートフォリオとのシームレスな統合を保証します。その寸法と構造は、Siemens 他のネットワーク管理コンポーネントと完全に適合しています。
長期間の使用でも確実に将来性がある
長期的な成功のために設計された、将来を見据えた機械とプラントのコンセプトを可能にします。柔軟なプラットフォームにより、ハードウェアを変更せずにコミュニティの発展を何年も活用できます。

産業向けCybersecurity
Security 情報
プラント、システム、機械、ネットワークをサイバー脅威から守るためには、総合的で最先端の産業セキュリティコンセプトを実装し、継続的に維持する必要があります。シーメンスの製品とソリューションは、このようなコンセプトの1つの要素にすぎません。産業セキュリティの詳細については、をご覧ください。