FastConnectのケーブルテクノロジーを選ぶ理由は?
産業プラントのケーブル配線は厳しく、ケーブルの取り外し、プラグインコネクタの組み立て、またはコアの接続時に問題が発生します。FastConnectは、産業プラントのIndustrial Ethernet、PROFINET、またはPROFIBUSネットワークを設定するためのクイックアセンブリケーブルシステムです。
FastConnectは、現場での組立を迅速、簡単、確実に行えるようにすることで、複雑さを軽減し、重要な時間を節約します。洗練されたシステムは、インストールミスを防ぎ、運用上の可用性を向上させるのに役立ちます。Industrial Ethernet 接続ケーブルM12-180/M12-180の実証済みの標準長に加えて、0.3mから88mの間のお客様固有の長さを注文できます。
FastConnectには、銅ケーブルとコネクター、光ファイバーケーブル、コネクター、モジュールの電源供給用ケーブルが含まれます。