当社のSCALANCE MUB852-1、MUM853-1、MUM856-1Industrial 5G モバイルワイヤレスルーターは、統合された暗号化と一元的なVPN管理により、公共の5Gネットワークを介してリモートマシンに安全に接続できます。
また、プライベート5Gネットワークに統合して、PROFINET/ProfiSafeなどのリアルタイム自動化プロトコルを送信し、あらゆる種類の業界で柔軟なアプリケーションを実現することもできます。
産業活動には、信頼性が高く確定的な高帯域幅接続が必要です。当社の5Gルーターは、ダウンロードで最大1 Gbps、アップロード500 Mbpsのデータレートを提供します。
当社のIndustrial 5G モバイルワイヤレスルーターのポートフォリオには以下が含まれます: