Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIMATIC WinCC Open Architecture なの?

SIMATIC WinCC OAを使用すると、大規模で複雑なアプリケーションだけでなく、機能がカスタマイズされたプロジェクト向けに設計されたソフトウェアを使用して、ベンダーやプラットフォームに依存しないSCADAシステムを構築できます。ソリューションはスケーラブルで、iOSやAndroidのネイティブユーザーインターフェイスやブラウザベースのクライアントでも、ウェブ経由で無制限のグローバルアクセスを提供します。

主な利点

業務効率を高めましょう

ユーザーガイダンスからアラーム、システム統合まで、WinCC OAは、運用を合理化し、効率を最大化するための、首尾一貫した、よく構成されたシステムを提供します。

さまざまなコンポーネントを統合します

WinCC OAのオープンコンセプトにより、あらゆるレベルの多様なコンポーネントをシームレスに統合できます。プラットフォームに依存せず、Windows、Linux、iOS、Androidをサポートしているため、究極の柔軟性が得られます。

要件に合わせて拡張できます

WinCC OAは、成長に適応可能で設計されているため、小規模な単一サイトシステムから複雑で冗長なハイエンドソリューションまで簡単に拡張でき、進化する需要に制限なく対応します。

主要な機能

他の人がWinCCオープンアーキテクチャをどのように使用しているかをご覧ください

Fernwasserversorgung エルバウ・オストハルツ | FEOとWinCC OAをpowered by「水のない日はない」

既存のLSXを使用して、高可用性、ITセキュリティ、カスタムUIを実現します。エンドカスタマーのSCADAチームがメンテナンス/開発を担当します。自動化された大量エクスポート/インポートによる、75,000 IO LSXの高速で費用対効果の高い移植を行います。

Select...

交通と輸送におけるWinCC OA

  • システムの可用性と安全性を高めましょう
  • 地理的に分散した冗長システムによる高可用性
  • オブジェクト指向のコンセプトは、エンジニアリングと実装のコストを節約します
  • クライアント関連の要件を柔軟にカスタマイズできます
  • さまざまなサブシステムとの統合などに最適化されています
  • 集中型の保守管理センターに簡単に接続できます
305255fc-b97c-41f4-8583-52228133b6e2-traffic-and-transport-scada-wincc-1280x720

よくある質問 (FAQ)

関連情報を探す

さらに詳しい情報

SIMATIC WinCC OAポータル | 一目で

SIMATIC WinCC OAハブ | アプリケーション例

ダウンロード | 証明書

ビデオ | WinCC OAビデオコレクション

参考文献 | WinCC OAに関するその他の参考資料

サービス

サイトポータル | WinCC OA の概要を教えてください

TIA選択ツール | WinCC OA コンフィギュレーター

ナレッジプラットフォーム | WinCC OA ドキュメンテーション