Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSimatic Scadaオプションなの?

SIMATIC SCADAオプションは、透明性、接続性、信頼性を高める強力なアドオンでWinCCを拡張します。長期的なデータアーカイブ、IT統合、分散制御、高度な診断をすべて1つのスケーラブルなecosystem 実現します。

ポートフォリオのハイライト:

  • SIMATICプロセスヒストリアン — 生産量とMESデータを無制限に利用できる長期アーカイブ
  • SIMATIC情報サーバー — 生産を完全に透明にするウェブダッシュボードとレポート
  • WinCCインダストリアルデータブリッジ(IDB)— 製造現場とITシステム間のシームレスなデータフロー
  • SIMATIC WinCC テレコントロール — 分散型オートメーションのためのリモートアウトステーションの統合
  • SIMATIC ProDiag — トラブルシューティングを迅速に行うための統合型マシン診断

主なメリット

一元化されたアーカイブでコンプライアンスを確保してください

SIMATIC Process Historianは、無制限の生産データやMESデータを安全かつ長期的にアーカイブし、監査や規制要件をサポートします。

ウェブレポートで完全な透明性を高めましょう

SIMATIC Information Serverは、生データを実用的な洞察に変えるダッシュボードとレポートを提供し、より迅速でスマートな意思決定を可能にします。

統合診断機能でダウンタイムを減らします

SIMATIC ProDiagでは、ガイド付きのトラブルシューティングをHMIで直接行うことができるため、オペレーターは問題を迅速に解決し、機械を稼働させ続けることができます。

注目の機能