Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Migration of outdated DCS to SIMATIC PCS7/PCS neo 搭載 SAR Elektronic

自動化および制御システムの分野の大手企業であるSARでは、明日の技術を設計、開発、実装しています。
信頼できる雇用主として、私たちは大企業のような堅固な構造にとらわれず、高い安定性と安全性を提供しています。

これにより、個性、個人の責任、個人の成長のための余地を作ることができます。プログラミングやデザインから、人工知能やロボット工学などの将来を見据えたトピックまで、テクノロジー愛好家は私たちと一緒にアイデアを実現するのに理想的な環境を見つけるでしょう。
バックグラウンドの専門家として、最初のアイデアから最終的な生産システムまで、すべての要素がシームレスに統合されるようにします。
舞台裏にいる専門家について言っているのですか?

なぜでしょうか DCSからSIMATIC PCS7またはPCS ネオへのマイグレーション。

時代遅れの分散制御システムから最新の制御システムへの移行。
サイバーセキュリティの強化。
移行は、4〜6週間以内の通常のメンテナンスシャットダウン時に実施します。
自動化ロジックの1:1の実装または顧客の要件に応じたカスタマイズ
Solutions:ABB プロコントロール P13/P14、シーメンステレパーム M/ME、横河電機、ハネウェル、モーエル

DCSシステム移行図とハードウェア

利点

  • 今後数十年のプラント運営に備えた、新しくてモダンで安全で最先端のDCSシステム。
    KRITISとNIS2の要件を満たしています
  • メンテナンス停止中に作業が行われました。その結果、ダウンタイムが非常に短くなります。
  • OTで最新のITテクノロジーを使用することによる効率の向上

主要な機能

Case Study

ライトテクニックの近代化は成功しました

ライトテクニックの近代化ごみ焼却施設

ごみ焼却施設の完全なプロセス制御技術の近代化です。Umbau während der Turusmässigen 改訂はまだ残っています

実環境アプリケーション

Select...
工場を空撮した技術機能リスト

ABB DCSからSIMATIC PCS7への移行

ABB プロコントロールP14プロセスコントロールシステムのSIMATIC PCS7への移行。
焼却ライン2本+一般セクション+補助施設+ボイラー保護