なぜでしょうか SENUMAC — 積み替えプロセスを処理する新しい方法。
SENUMACは、コンベアラインに負荷をかけるための包括的な自動制御システムで、特許取得済みのアルゴリズムを利用してオンラインモデリングと保証付き制御を行っています。
SENUMACが顧客の問題をどのように解決するか:
•読み込みプロセスを自動化し、人的要因への依存を減らします。
•機器の負荷が均一になり、緊急停止を防ぎます。
•インテリジェントなプロセス制御によりエネルギー消費を最適化します。

SENUMACは、コンベアラインに負荷をかけるための包括的な自動制御システムで、特許取得済みのアルゴリズムを利用してオンラインモデリングと保証付き制御を行っています。
SENUMACが顧客の問題をどのように解決するか:
•読み込みプロセスを自動化し、人的要因への依存を減らします。
•機器の負荷が均一になり、緊急停止を防ぎます。
•インテリジェントなプロセス制御によりエネルギー消費を最適化します。

SENUMACはローディングシナリオをリアルタイムで最適化すると同時に、シャットダウンなしで最大の効率で安定した動作を保証します
SENUMACは、最大10種類の供給源からの高性能で全自動の穀物投入を可能にし、正確な比率を維持し、業務効率を最大化します。

これらは私たちが実施したプロジェクトの実際の数字です:
セヌマックの前:
-1.14 キロワット時/トン
-743トン/時間
-年間3,863 メガワット時
セヌマックの後:
-0.94 キロワット時/トン
-865トン/時間
-年間3,196 メガワット時
これは年間660 MWh以上の省エネです。
返済期間は2年未満です。