なぜRTS-RAシリーズリモートアナンシエーターなの?
Russelectric ATSリモートアナンシエータ(RTS-RA)は、複数のATSからのデータを1つのディスプレイにまとめるための強力なアクセサリです。イーサネット接続を使用して、OPC UAプロトコルを介して別のSCADAまたはビル管理システムにデータを交換できます。リモートアナンシエータはお客様が設定できるように設計されており、フィールドサービスの設定は必要ありません。
Russelectric ATSリモートアナンシエータ(RTS-RA)は、複数のATSからのデータを1つのディスプレイにまとめるための強力なアクセサリです。イーサネット接続を使用して、OPC UAプロトコルを介して別のSCADAまたはビル管理システムにデータを交換できます。リモートアナンシエータはお客様が設定できるように設計されており、フィールドサービスの設定は必要ありません。
Russelectric ATSリモートアナンシエータ(RTS-RA)は、複数のATSからのデータを1つのディスプレイにまとめるための強力なアクセサリです。
イーサネット接続を使用して、OPC UAプロトコルを介して別のSCADAまたはビル管理システムにデータを交換できます。
RTS-RAリモートアナンシエータは、お客様が設定できるように設計されており、フィールドサービスのセットアップは必要ありません。
Russelectric ATSリモートアナンシエータ(RTS-RA)は、複数のATSからのデータを1つのディスプレイにまとめるための強力なアクセサリです。

RTS-RAリモートアナンシエータとコントロールパネル。

最大8種類のラスセレクトリックATSタイプのRTSCDとRPTCSの位置と状態を監視できます。

負荷テストを開始し、タッチスクリーンを介してリモートでタイマーを設定します。

最大8台のRusselectric ATSのタイマーをリモートで監視および設定します。

ATS 現在のアラームと記録された過去のアラームをリモートで確認できます。