Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜRTSCD ATS なのか?

Russelectric® RTSCD商用自動転送スイッチは、商業施設や軽工業施設に信頼性の高いソーススイッチングを提供します。高速転送用のシングルオペレーター設計、または誘導性負荷を消磁して過渡現象や機器のストレスを軽減するデュアルオペレーター遅延遷移モデルがあります。コードに準拠した安全な設置を実現するために、自動切り替えと切断、接地、ボンディングを組み合わせた統合サービスエントランス機能を利用するには、RTSCD‑SEモデルを選択してください。

ポートフォリオ:

  • RTSCD ATS
  • RTSCD‑SE ATS(サービスエントランス定格)
A Siemens logo displayed on a white background.

主なメリット

停電時の稼働時間を守ってください

高速で監視された転送と再転送は、電圧または周波数が逸脱しても動作を継続し、戻ると通常の電源に戻ります。

コードに準拠したインストールを簡素化します

RTSCD‑SEはサービスエントランス機能を統合しているので、ディスコネクト、グラウンディング、ボンディングが組み込まれているため、すっきりとした規格に準拠した設計になっています。

接続機器へのストレスを軽減します

デュアルオペレーターの遅延遷移モデルにより、誘導負荷の消磁が可能になり、電気的過渡現象が最小限に抑えられ、機器の寿命が延びます。

注目の機能