Russelectric® RTS30自動転送スイッチは、UL 1008テスト済みの30サイクルおよび3サイクルのクロージングを実現し、重要な負荷を保護するための耐性能を備えています。高速クイックブレーク、クイックメーク転送はアーク放電を減らし、機器の寿命を延ばすのに役立ちます。また、頑丈な構造と前面からアクセス可能な配線により、保守が簡単になります。
ポートフォリオ:
- RTS30オープントランジションATS — 幅広い用途向けの簡単な転送
- RTS30クローズドトランジション ATS — 中断のない再転送とテスト