Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜRTS30なの?

Russelectric® RTS30転送スイッチは、UL-1008テスト済みの30サイクルと3サイクルのパフォーマンスを提供し、重要な操作をオンラインに保ちます。高速クイックブレーク、クイックメークスイッチングにより、アーク放電が減り、耐用年数が延長されます。また、頑丈な構造と前面からアクセス可能な配線により、メンテナンスが簡単になります。

  • RTS30 ATS — 簡単な転送用のオープントランジション、中断のない再転送とテスト用のクローズドトランジション
  • RTS30バイパス/絶縁 — 手動バイパスと引き出し構造による絶縁により、負荷を中断することなく修理できます
  • バイパス設計 — 迅速で確実な緊急負荷復旧のためのフェイルセーフバイパス、計画的な隔離と試験のためのメンテナンスバイパス

主なメリット

停電時の稼働時間を保護します

UL試験済みの30サイクルおよび3サイクルのクロージングおよび耐圧定格に裏打ちされた信頼性の高い転送により、電力が変動してもプロセスを継続できます。

電気機器の摩耗を最小限に抑えます

クイックブレーク、クイックメーク操作により、アーク放電や接点の腐食が減少し、スイッチの耐用年数が長くなります。

メンテナンスとテストを簡素化します

手動バイパスと絶縁を備えた前面からアクセス可能な配線により、重要な負荷を妨げることなくサービスを行うことができます。

注目の機能