Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜRTS-03-NAなの?

Russelectric RTS-03-NAシリーズの非自動転送スイッチは、(通常の電源が失われた後の)サービスの即時復旧が重要ではなく、現地の運用担当者が転送を開始できるアプリケーションに最適です。運用担当者は、電動プッシュボタンを使用してローカルでソース転送を開始したり、機械式の外部手動オペレーターを使用したり、リモート(オプション)で開始したりできます。Russelectric RTSシリーズの自動転送スイッチと同じ構造で、UL認定のこれらのダブルスロースイッチは、同じ耐電圧、設計、実証済みの性能を備えています。同じ高い基準に基づいて製造されており、非自動構成で定評のある信頼性、安全性、優れた品質を提供します。

  • 3サイクル定格のシングルまたはデュアルオペレーターの非自動転送スイッチ
  • 3サイクルのクロージングと抵抗定格は対称アンペアです
  • 480VAC以下、UL-1008に基づいてULテストされ、リストされ、ラベル付けされています

電力供給を手動で開始してください

運用担当者は、電動プッシュボタンまたは機械式の外部手動オペレーターを使用してローカルでソース転送を開始することも、リモート(オプション)で開始することもできます。

極端な障害状態にも耐えられるように構築されています

3サイクルのクロージングと耐荷重について完全にテストされています。電流制限ヒューズと組み合わせると、閉口部が最大200,000Aの定格に耐えられるUL認定を受けています。

将来のアップグレード機能による運用の柔軟性

すべての非自動スイッチは、コントロールパネルを追加して配線を少し変更するだけで、簡単に完全自動運転に変換できます。これにより、将来の拡張やシステムの再設計に柔軟に対応できます。

主要な機能

その他のリソースを調べてください

技術的な詳細

パンフレット | 非自動転送スイッチ