all
200kAのクロージングと耐久性を実現
電流制限fuses を備えたATSは、厳しい障害状態に対応する480VACで200,000AのUL-1008規格に準拠しています。
Russelectric® RTS03 ATSは、UL‑1008テスト済みの3サイクルクロージング性能と耐性能により、妥協のない電力継続性を実現します。これは業界最高の評価です。電流制限fuses と組み合わせて200,000Aを実現し、どんなメーカーのブレーカーでも瞬時にトリップするので、高故障環境にも対応します。
ポートフォリオ:
UL-1008でテストされた3サイクル性能で、電流制限fuses と組み合わせると高故障電流にも対応し、連続運転を維持できます。
クローズドトランジションモデルを使用して、再転送やテスト中の停電を防ぎ、システムの状態を確認しながら負荷を一定に保ってください。
どんなメーカーのサーキットブレーカーでも瞬時に作動するので、レトロフィットや新規ビルドで柔軟に仕様を調整できます。
電流制限fuses を備えたATSは、厳しい障害状態に対応する480VACで200,000AのUL-1008規格に準拠しています。
基本的な転送にはオープントランジションを選択し、再転送中の中断がゼロの場合はクローズドトランジションを選択し、
RPTCS制御システムを使用して、正確で信頼性の高い順序でATSの操作を管理してください。