Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜRTS03なの?

Russelectric® RTS03バイパス/絶縁自動転送スイッチは、ミッションクリティカルな施設に信頼性の高いソース転送と安全な保守性を提供します。3サイクルのクロージング定格と耐電圧定格を備えたUL-1008規格に基づいて構築されたRTS03は、高い障害電流下でも堅牢な性能を保証し、どのメーカーの瞬時トリップ回路ブレーカーでも動作します。そのバイパス/絶縁設計とポジティブメカニカルインターロックにより、電源を中断することなくメンテナンスが可能になり、インテリジェントな制御により正確なタイミングとロジックが得られます。

利用可能な構成

  • オープントランジションRTS03 — 標準アプリケーション用のクイックブレークメーク操作
  • クローズドトランジション RTS03 — 再転送またはテスト中の負荷中断を避けるための瞬間的な並列化
  • バイパス/絶縁モデル-サービス中の安全な隔離と継続的な負荷サポートを可能にします
A diagram comparing fail-safe and maintenance bypass systems with icons and text.

主なメリット

シームレスな転送で稼働時間を最大化します

テスト中の中断を避けるためにクローズドトランジションを選択するか、医療、データセンター、産業環境で敏感な負荷がオンラインのままになるように再転送を選択してください。

安全なバイパス絶縁でメンテナンスを簡素化します

バイパス/絶縁構造とポジティブ・メカニカル・インターロックにより、チームは電源に負荷をかけたままスイッチを分離して電源を切ることができ、より安全で迅速なサービスを実現できます。

実証済みのUL‑1008格付けでレジリエンスを強化してください

3サイクルのクロージング性能と耐電圧性能は、高い障害電流アプリケーションをサポートします。電流制限fuses と組み合わせて、480VACで最大200kAの定格を実現します。

注目の機能