マイクログリッド・Solutions を選ぶ理由は?
重要な業務には、継続的で費用対効果が高く持続可能な電力を確保してください。マイクログリッドSolutions では、部分的なバックアップ発電や需要管理から完全に機能するマイクログリッドまで、複雑でミッションクリティカルな分散型エネルギーシステム向けの完全に統合された物理的、運用的、財務的管理プラットフォームにアクセスできます。
注目の機能
高度なコントロールでマイクログリッドを最適化してください
事業継続性を保つ
施設の電力需要と発電資産をシームレスに制御し、短期および長期の停電のどちらに対しても、コストと排出量を最小限に抑えた事業継続戦略を提供します。

電力システムを最適化します
施設の電力品質を向上させ、内部機器に利益をもたらし、電力会社の電力品質料金を削減します。機能には以下が含まれます:
- ブラックアウト検出付きのダイナミックアイランディング機能
- 迅速で信頼性の高いデカップリング
- バックアップ発電機の自動ブラックスタート
- 停電後のシームレスなグリッド再同期
- 制御を改善するためのリアルタイム測定
- 世代間のオフセットとバランシング

エネルギーコストを削減します
施設の制御可能な需要、オンサイトストレージ、発電を最適化して、エネルギーコストとコストの変動を軽減します。公共料金の従量制需要を減らすか、デマンドレスポンスや補助サービス市場に参加してください。需要を定められた境界または「支配」の範囲内に維持することで、低コストのグリッド電力を確保できます。バッテリーを活用して、低コストのオフピークエネルギーを蓄え、ピーク時に放出します。

温室効果ガスの削減
施設内の再生可能発電資源を施設の分散型エネルギーシステムに完全に統合することで、施設の温室効果ガスを削減し、企業が持続可能性目標を達成できるよう支援します。持続可能性の目標を達成し、再生可能エネルギー発電を最大化します。再生不可能なオンサイト発電の導入や系統電力の購入を減らします。