パフォーマンスを最適化します
ピークシェービングや負荷抑制などの高度な制御機能を組み込んでください。エネルギー使用量を最適化し、需要を効果的に管理することで、コストを削減し、送電網の安定性を高めます。
Emergency power systems、信頼性の高いバックアップ電源を提供するカスタム設計のソリューションです。これらのシステムは、通常の電源が遮断された場合でも、重要な施設を継続的に稼働させます。主電源が失われると、重要なサービスや運用が中断される可能性があります。当社のシステムは自動的に停電を検出し、エンジン発電機をシームレスに作動させて電気バスに接続します。これにより、電源が途切れることがなく、重要な負荷を保護し、運用の継続性を維持できます。UL規格認定を受けたカスタム設計のシステムを利用すると、コンプライアンス、信頼性、柔軟性が確保され、ニーズを満たすことができます。
優先負荷を緊急発電機にすぐに移すことで、重要な操作に優先順位を付けることができます。容量が増えるまで、優先度の低い転送を延期します。
緊急運転中に発電機セットが故障した場合は、優先度の低い負荷制限を管理してください。この積極的な管理により、優先度の高い負荷への継続的な電力供給が保証され、重要なサービスが中断されることなく維持されます。
停電時にエンジン発電機を自動的に始動させます。最初の発電機をあらかじめ設定された電圧と周波数になるようにバスに接続して、緊急時の電力復旧を効率化します。
ピークシェービングや負荷抑制などの高度な制御機能を組み込んでください。エネルギー使用量を最適化し、需要を効果的に管理することで、コストを削減し、送電網の安定性を高めます。
堅牢なシステム制御には、豊富なプログラマブルロジックコントローラーを利用してください。1つのユニットが故障しても、システムの自動運転を維持する冗長PLCのメリットがあります。
エンジン発電機を通知して自動的に停止する包括的な警報および故障システムを提供しています。重要なデータ、単線図、セットポイントを15インチのLCD HMIタッチスクリーンに表示します。