all
ユーティリティと発電機の並列接続
電力システムにアクティブ同期とソフトローディングを実装してください。ユーティリティが承認した相互接続保護リレーシステムを利用して、シームレスで安全な操作を実現してください。
Cogeneration システムは、発電機セットを利用して接続された負荷に電力を供給すると同時に、他の用途のために熱を回収します。この統合されたアプローチは、単一の燃料源から電力と熱エネルギーの両方を供給し、エネルギー利用率を最大化します。
従来の発電は、しばしばかなりの熱を浪費します。当社のコージェネレーション電力制御スイッチギヤは、熱回収を最適化するための高度な制御を組み込むことでこれに対処しています。これにより、無駄になる熱エネルギーを効率的に使用し、システム全体の効率を高め、運用コストを削減できます。
さまざまな用途で発電機セットから熱を回収して、エネルギー効率を高めます。電力制御スイッチギアの制御を追加して、熱回収を最適化してください。
発電機セットを稼働させて、接続されている電気負荷に確実に供給し、安定した電力供給を実現します。当社の堅牢な制御システムにより、重要インフラの安定運用を実現します。
電力会社と並行して稼働するコージェネレーションシステムを設計します。発電と熱出力を最適化して、エネルギー利用と運用の柔軟性を高めます。
電力システムにアクティブ同期とソフトローディングを実装してください。ユーティリティが承認した相互接続保護リレーシステムを利用して、シームレスで安全な操作を実現してください。
統合されたPLC制御を使用して、ソフトローディング電力伝送を正確に管理します。包括的なシステム監視と制御のためのSCADA機能を実現します。
熱回収を最適化するために、コージェネレーション電力制御スイッチギヤ内の高度な制御を利用してください。電力と熱のバランスをとるために、ユーティリティと並行して動作するシステムを設計します。