Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜRTSMV 5-15KVのバイパス/アイソレーションですか?

Russelectric® RTSMV 5—15 kVのサーキットブレーカー、バイパス/絶縁スイッチギアを使用して、メンテナンス中や予期せぬ事態が発生した場合でも、重要な操作をオンラインに保ちます。UL 1008A認定の金属で覆われた引き出し構造とRPTCS制御により、中電圧システム間の安全な絶縁と監視付き転送が可能になります。

ポートフォリオ:

  • RTSMV 5—15 kV サーキットブレーカーバイパス/アイソレーションスイッチ
  • RTSMV 5—15 kV サーキットブレーカー自動転送スイッチ
5kv ATS

主なメリット

UL 1008A規格に準拠した性能を提供してください

厳しいコンプライアンス要件を満たすために、中電圧転送スイッチアプリケーション向けにテスト、リストアップ、ラベルが付けられています。

金属で覆われた引き出し式のデザインで隔離します

引き出し式ブレーカーと分離された接地されたコンパートメントにより、安全なアクセスと迅速な部品交換が可能になります。

RPTCS マイクロプロセッサによる制御

手動バイパス/絶縁と調整可能なセンターオフ遅延により、重要な負荷へのサービスを中断することなくテストとサービスを行うことができます。

注目の機能