Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜRTSMV 5-15KVなの?

臨界電力用に設計されたRusselectric® RTSMV中電圧スイッチギアは、高速の監視付き転送と信頼性の高い絶縁を実現し、ユーティリティイベントやメンテナンス中も運用を継続します。UL 1008Aリストと金属で覆われた引き出し構造は、安全性を高め、サービスを簡素化します。

ポートフォリオ:

  • RTSMV 5—15 kV サーキットブレーカー自動転送スイッチ
  • RTSMV 5—15 kV サーキットブレーカーバイパス/アイソレーションスイッチ
5kv ATS

主なメリット

稼働時間を強化してください

マイクロプロセッサが監視する高速転送では、電圧または周波数が逸脱すると電源間で負荷が移動し、通常の電力が戻ると再転送されます。

メンテナンスを簡素化します

バイパス/絶縁により、重要な負荷を妨げることなく、ライブソースバイパスと自動ブレーカーの安全な隔離が可能になり、テストや修理が可能になります。

コンプライアンスを強化してください

中電圧サーキットブレーカー(ATS)とバイパス/絶縁設計は、UL 1008Aでテストされ、リストされ、ラベル付けされており、厳しいIEEE、NEMA、およびANSI規格を満たしています

注目の機能