RUGGEDCOM RST916P and RST916C は、ポート密度の高い10ギガビット、コンパクトなレイヤー2イーサネットスイッチです。電力、輸送、石油・ガスなどの重要インフラの高帯域幅アプリケーションに信頼性の高い接続を提供します。
産業環境では、過酷な条件でも高帯域幅を実現する信頼性の高いネットワーク接続が必要です。当社のRUGGEDCOMスイッチは、電磁干渉、極端な温度、長距離でもエラーのない通信を実現します。一貫性のある信頼性の高いネットワークパフォーマンスを運用できるようにします。
高いポート密度と10Gアップリンクにより、将来を見据えた接続を実現できます。2つのオプションから選んでください: