Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜRUGGEDCOM RSG900 series なの?

2018年のレッド・ドット賞の工業デザイン賞を受賞した当社のRUGGEDCOM RSG900 series コンパクトなギガビットIEEE 1588準拠イーサネットスイッチは、厳しい環境に耐え、長距離の高速接続を提供することがテストされ、認定されています。その頑丈な設計は、極端な温度、湿度、電磁干渉に耐え、信頼性の高い動作を保証します。

このシリーズは、ミッションクリティカルなアプリケーションに最適なコンパクトなフォームファクターで、高性能でユーティリティグレードのスイッチングを提供します。ギガビットスイッチの全ポートフォリオには以下が含まれます:

  • RUGGEDCOM RSG907R
  • RUGGED.COM RSG909R
  • RUGGED.COM RSG908C
  • RUGGEDCOM RSG910C
  • RUGGEDCOM RSG920P
RUGGEDCOM RSG900 series hardware

主なメリット

必要な場所にインストールしてください

これらのスイッチはフォームファクターが小さいため、スペースが限られているキャビネットやDINレールに設置できます。デュアル冗長電源入力により、一貫した動作を実現します。

過酷な環境での運用

当社のギガビットスイッチは、IP40度の保護に加えて、電磁干渉、極端な温度と湿度に対する高い耐性を備えており、冷却に内部ファンを使用しません。

スイッチをカスタマイズしてください

ポート密度が高く、オプションで取り外し可能なギガビットSFPトランシーバーで100km以上データを送信できるため、ネットワーク要件に合わせてスイッチをカスタマイズできます。

注目の機能

RUGGEDCOM RSG900を選ぶメリットを発見してください

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

産業向けCybersecurity

Security 情報

プラント、システム、機械、ネットワークをサイバー脅威から守るためには、総合的で最先端の産業セキュリティコンセプトを実装し、継続的に維持する必要があります。シーメンスの製品とソリューションは、このようなコンセプトの1つの要素にすぎません。産業セキュリティの詳細については、をご覧ください。