Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

RUGGEDCOMの産業用イーサネットスイッチを選ぶ理由は?

Siemens RUGGEDCOMソリューションは、過酷な環境でのミッションクリティカルな業務に安全で信頼性の高いネットワークを提供します。RSG2000ファミリーは、モジュラーアップリンク、高度なサイバーセキュリティ、ゼロパケットロス™ テクノロジーを備えたマネージドギガビットイーサネットレイヤー2スイッチを提供し、中断のないパフォーマンスを実現します。過酷な条件向けに設計されたRUGGEDCOMは、高可用性、柔軟な統合、およびユーティリティ、輸送、石油・ガス全体のライフサイクルコストの削減を保証します。

主なポートフォリオのハイライト:

  • RUGGEDCOM RSG2488 — オプションのIEEE 1588 PTPグランドマスター機能を備えた、ユーティリティグレードのギガビットイーサネット1Uラックスイッチで、ネットワークの可用性を最大限に高め、ライフサイクルを節約できます
  • RUGGED.COM RSG2300さん — 最大4ギガビットのアップリンクを備えた32ポートのマネージド・イーサネット・スイッチ
  • RUGGEDCOM RSG2300P — 最大4ギガビットのアップリンクを備えた32ポートマネージドパワーオーバーイーサネットスイッチ
  • RUGGEDCOM RSG2200さん — 最大9ギガビットのアップリンクを備えた9ポートマネージドギガビットイーサネットスイッチ
  • RUGGEDCOM RSG2100 — 最大4ギガビットのアップリンクを備えた19ポートのモジュール式マネージド・イーサネット・スイッチ
  • RUGGEDCOM RSG2100P — PoE機能を備えたモジュール式マネージドイーサネットスイッチ

主なメリット

過酷な条件下でも信頼性の高い動作を可能にします

EMI耐性、耐衝撃性、広い温度範囲を備えた極端な環境向けに設計されており、変電所、鉄道、石油・ガスでの継続的な稼働を保証します。

フォールトトレラント設計でダウンタイムを削減

迅速なネットワーク復旧とゼロ秒フェイルオーバーのための冗長トポロジ(HSR/PRP)をサポートし、重要なプロセスにおけるコストのかかる中断を最小限に抑えます。

総所有コストを最適化します

パッシブ冷却、内蔵電源、頑丈な設計により、MTBFが高く、メンテナンスが少なくて済み、製品ライフサイクル全体の運用コストを削減できます。

注目の機能

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

産業向けCybersecurity

Security 情報

プラント、システム、機械、ネットワークをサイバー脅威から守るためには、総合的で最先端の産業セキュリティコンセプトを実装し、継続的に維持する必要があります。シーメンスの製品とソリューションは、このようなコンセプトの1つの要素にすぎません。産業セキュリティの詳細については、をご覧ください。