Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

RUGGEDCOM RSシリーズコンパクトスイッチを選ぶ理由は?

Siemens RUGGEDCOM RSシリーズポートフォリオ(RS900、RS900G、RS910、RS900GP)は、厳しい産業環境向けのコンパクトなユーティリティグレードのレイヤー2イーサネットスイッチを提供します。

  • 非常に高い信頼性:変電所は−40~+85°Cに耐えられ、高いEMIと衝撃に耐えます
  • 柔軟な接続:ファストまたはギガビットイーサネット、ファイバーアップリンク、PoEバリアント
  • 簡単な統合:DINレールマウントとユニバーサルAC/DC電源
  • 安全なネットワーク:VLAN、RADIUS、SSH/SSL、SNMPv3を備えたROS
  • レジリエントな設計:PRP/HSRによるゼロ秒フェイルオーバーのサポート
  • 耐久性、拡張性、安全性。要求の厳しいOTネットワークに最適です。
Siemens RuggedCom RS900 and i800 rugged devices in a key visual image.

主なメリット

過酷な条件下でも信頼性の高い制御を可能にします

変電所を強化した設計は、EMI、振動、極端な温度に耐えるため、ミッションクリティカルな自動化においてレイヤー2のトラフィックエラーがなくなります。

OTキャビネット間の統合を簡素化します

コンパクトなフォームファクター、DINレールマウント、ユニバーサルAC/DC電源、長距離ファイバーのオプションは、狭いスペースや複雑なトポロジーに、再設計なしで適合します。

ネットワークエッジのセキュリティを強化してください

ROS機能では、マルチレベルパスワード、SSH/SSL、VLANセグメンテーション、RADIUS、SNMPv3を追加して、アクセスを強化し、トラフィックを重要でないデバイスから分離します。

注目の機能

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

産業向けCybersecurity

Security 情報

プラント、システム、機械、ネットワークをサイバー脅威から守るためには、総合的で最先端の産業セキュリティコンセプトを実装し、継続的に維持する必要があります。シーメンスの製品とソリューションは、このようなコンセプトの1つの要素にすぎません。産業セキュリティの詳細については、をご覧ください。