Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

The OPTIMIZER 搭載 rhobot.ai

rhobot.ai rhobot.ai は、データを整理し、プロセスを最適化し、機械、プロセス、施設をより適切に自動化するためのエッジネイティブなAI/MLツール一式を提供し、生産量、品質、稼働時間、効率、そして全体的な収益パフォーマンスを向上させます。

AIのデータ準備が整っていれば、当社のソリューションは数か月ではなく数日で機能します。データへの準備が整っていない場合は、競争上の優位性を守るために、クラウドや第三者に公開されることなく、機密データを保護する監査可能な記録システムを使用して継続的に改善するAI/MLプロセスを実装します。

なぜでしょうか 複雑な運用のあらゆる側面のAI/ML最適化。。

人工知能の力は、確率論的(決定論的/工学的ではない)アプローチから生まれます。The OPTIMIZER は、複雑で現実的な施設の言葉を話します。工場からノイズの多い複雑なデータを取り込み、プロセス入力やプロセスパラメータを変更すると、生産量、品質、稼働時間、効率、経済パフォーマンスなどの結果がどのように変化するかを予測できます。物理入力(レシピ)と制御パラメーター(PLCセットポイント)が少ないプロセスを想像してみてください。これらのそれぞれを1%ずつ調整しようとすると、すぐに何千もの組み合わせが可能になり、テストは不可能です。The OPTIMIZER が答えを出します。

人工知能分析

利点

  • 生産量、品質、稼働時間、スループット、効率、そして最終的な経済的パフォーマンスのためのプロセスの最適化。
  • 新しい知的財産と競争上の優位性。AI/MLで継続的な改善に取り組むと、入力の組み合わせとプロセス設定について新しいことを学び、新しいIPで競争上の優位性を高めます。

主要な機能