Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Data Registry and Mapping (DRM) 搭載 rhobot.ai

rhobot.ai rhobot.ai は、データを整理し、プロセスを最適化し、機械、プロセス、施設をより適切に自動化するためのエッジネイティブなAI/MLツール一式を提供し、生産量、品質、稼働時間、効率、そして全体的な収益パフォーマンスを向上させます。

AIのデータ準備が整っていれば、当社のソリューションは数か月ではなく数日で機能します。データへの準備が整っていない場合は、競争上の優位性を守るために、クラウドや第三者に公開されることなく、機密データを保護する監査可能な記録システムを使用して継続的に改善するAI/MLプロセスを実装します。

なぜでしょうか AI/MLを活用するためにアクセスしなければならないデータへのロードマップ。

AIの力を活用するには、適切なデータを厳密に整理する必要があります。あなたのデータは、さまざまなシステムにまたがっている可能性があります。当社のDRMを使用すると、AI/ML分析による継続的な改善に必要なデータへのコンテキスト化されたマップを確立できます。このコンテキスト化されたマップにより、チームは必要に応じて言語モデルを通じてそれを利用できるようになり、スタッフは運用のあらゆる側面を調整できるさまざまなAI/ML分析のための再利用可能なクエリを作成して保存できるようになります。お客様が機械学習による継続的な改善のプロセスに取り組むと、当社のDRMは、お客様のAI/MLの履歴、つまり組織にとって貴重なIPの永続的かつ監査可能な記録を構築します。これらの記録は、第三者に公開されることなく、お客様のサイトに安全に保存されます。

AIのためのデータ編成

利点

  • 継続的なAI/ML分析の力を最大限に活用して、継続的なプロセスを改善し、収益への測定可能な影響を測定できるように、データを適切に整理します。
  • 機械、プロセス、施設のAI/ML分析の永続的で監査可能で安全な記録。

主要な機能