設定エディター
このツールを使用すると、パラメータセットのインポートとエクスポート、パラメータ操作、波形の視覚化による障害分析、デバイスの制御と監視、設定ファイルの比較が可能になり、包括的なデバイス管理が可能になります。
操作およびパラメータ設定プログラムReydispは、Reyrolleシリーズの保護リレーの設定に使用される基本ソフトウェアです。チュートリアルとヘルプファイルが組み込まれたユーザーフレンドリーなツールを提供しているので、追加のトレーニングの必要性が減ります。この直感的なソフトウェアでは、設定の表示と編集、障害情報の表示、リレー言語、IDMTカーブ、通信データポイントの設定が可能です。Reydisp Evolution の包括的なソフトウェアツールスイートは、無料でダウンロードできます。
Language Editorソフトウェアを使用すると、リレー、メニュー構造、インストルメンテーションビューに表示されるテキストをカスタマイズできます。
Reydispスイート内のコミュニケーションエディターソフトウェアツールを使用すると、IEC 60870-5-103、DNP 3.0、およびMODBUSプロトコルのリレープロトコル構成とデータポイントを変更できるため、変電所のインターフェースが容易になります。
Curve Editorソフトウェアを使用すると、Reyrolleリレー用のIDMTLカーブを作成できるため、他のデバイスとのグレーディングを柔軟に行うことができます。既存の曲線をインポートし、新しい曲線を作成し、曲線をリレーに直接送ります。
このツールを使用すると、パラメータセットのインポートとエクスポート、パラメータ操作、波形の視覚化による障害分析、デバイスの制御と監視、設定ファイルの比較が可能になり、包括的なデバイス管理が可能になります。
このソフトウェアを使用すると、言語ファイルのインポートとエクスポート、好みの説明への言語表示の編集、カスタマイズされたユーザーインターフェイス構成のためのリレー上の言語ファイルの管理が可能になります。
このソフトウェアを使用すると、DNP3.0、MODBUS RTU、IEC 60870-5-103データポイントファイルのインポートとエクスポート、表示される情報の編集、データ形式と番号の変更、プロトコル内のデータポイントの有効化または無効化が可能になります。
このソフトウェアでは、曲線を開いて保存したり、テンプレートから曲線を作成してリレーに送信したり、比較用の参照曲線の追加、グリッド内の点を編集したり、複数の形式でグラフを保存または印刷したりできます。
このソフトウェアは、Microsoft Windows XP SP3以降、Vista、Windows 7、10と互換性があり、1GBのRAM、ポインタデバイス、およびデバイス接続用のオプションのシリアルまたはUSBポートが必要です。