高度な光学センサー
当社のReyrolle 7XG31は、高度な光学センサーを使用してアーク障害を検出します。ライトフラッシュを監視して、ミリ秒単位で迅速に検出します。障害を迅速に解消して、安全性と運用の継続性を向上させます。
Reyrolle 7XG31アーク保護システムは、アーク障害を迅速にクリアします。この最新のソリューションで、バスバー、金属で覆われた開閉装置、および関連するケーブルボックスを損傷するアークイベントから保護してください。
従来の電流ベースの保護は、アーク障害に悩まされ、クリアランス時間が遅くなります。これらの遅延は人員へのリスクを高め、プラントに損害を与える可能性があります。シーメンズのReyrolle 7XG31は、光学検出機能を使用して、アーク障害を迅速かつ確実にクリアします。
迅速な検出とクリアランスにより、危険なアークイベントの発生時間を最小限に抑えます。チームを重傷から守り、より安全な職場環境を作りましょう。
Reyrolle 7XG31は迅速なアーク障害クリアランスを提供し、長期にわたるアークイベントによる破壊を防ぎ、修理費を削減し、資産の寿命を延ばします。
予防的なアーク障害保護により、運用の稼働時間を改善します。迅速な障害クリアランスにより、連鎖的な障害や停電を防ぎ、重要なインフラの継続的な電力供給と安定した運用を実現します。
当社のReyrolle 7XG31は、高度な光学センサーを使用してアーク障害を検出します。ライトフラッシュを監視して、ミリ秒単位で迅速に検出します。障害を迅速に解消して、安全性と運用の継続性を向上させます。
当社の高度な保護システムにより、アーク障害を迅速にクリアします。アークフォルト電流が光センサー信号と一致すると、システムは損傷とリスクを軽減するために10ms以内にトリップコマンドを出力します。
カスタマイズされたアーク障害保護を実装してください。Reyrolle 7XG31は、複数のセンサー入力を備えたモニターリレーと、高速バイナリ出力用のインターフェイスモジュールを備えています。包括的なアークフラッシュ監視ソリューションを設定します。