CTショートソリューション
8〜14ウェイ構成の多用途なCTショートソリューションを提供しています。信頼性の高い変流器テストのために、モデルごとに専用のテストプラグを使用し、4mmのシュラウド付きのテストポイントを取り付けてください。
Reyrolle 7XG22は、8〜14ウェイのさまざまなテストブロックで、イプシロンサイズのE2ケースに収納されています。これらのテストブロックは、さまざまな電気システムアプリケーション向けの多用途の変流器(CT)短絡ソリューションを提供します。
電流トランスを安全かつ効率的にテストすることは複雑で危険です。当社のReyrolle 7XG22テストブロックは、専用のCT短絡機能を備えています。モデルごとに特定のテストプラグを使用して、CTを分離してテストし、危険なオープン回路状態を防止してください。
テストブロックは8、10、14ウェイの構成があり、垂直方向と水平方向の両方の取り付けに対応しているため、柔軟に設置できます。各モデルには、安全な接続のための4mmのシュラウド付きテストポイント付きの専用テストプラグが含まれています。当社の設計はメンテナンスを簡素化し、運用の信頼性を向上させます。
専用のテストプラグと透明な接続ポイントでテストプロセスを合理化してください。セットアップ時間を短縮し、エラーを最小限に抑えて、より正確な変流器テストを実現します。
テストブロックを保護および制御システムに統合します。回路の要件に合わせて、8〜14ウェイの構成を選択してください。
水平と垂直の取り付けオプションがあり、テストブロックを効率的に設置できます。この柔軟性により、利用可能なパネルスペースを最大限に活用できます。
8〜14ウェイ構成の多用途なCTショートソリューションを提供しています。信頼性の高い変流器テストのために、モデルごとに専用のテストプラグを使用し、4mmのシュラウド付きのテストポイントを取り付けてください。
8、10、または14ウェイ構成のReyrolle 7XG22テストブロックを統合してください。専用のテストプラグでCTショートを使用してください。
14ウェイテストブロックを縦または横に取り付けます。水平取り付けは、パネルのレイアウトやスペースの制約に合わせて、8ウェイと10ウェイのバリエーションがあります。