Reyrolle 7SR57モーター保護装置は、すべての始動および運転シーケンス中にモーターを保護します。これらのデバイスは、堅牢な保護機能と標準のIEC 61850イーサネット通信により、運用の継続性と機器の寿命を保証します。重要な自動車資産を損傷や業務の中断から保護してください。当社のデバイスは、高度な保護機能、強化された通信、サイバーセキュリティを提供します。モーターの特性と正確に一致するサーマルアルゴリズムの恩恵を受け、正確な温度モニタリングが可能になります。最大16個のプラント温度センサーをサポートする包括的な温度監視を使用してください。モーター差動保護(87M)で大型モーターの保護を強化し、機器の信頼性を確保します。
all
統合ソリューション
7SR57デバイスでモーターを保護し、さまざまな機能を提供します。標準のIEC 61850イーサネット通信を利用し、エディション1と2、DNP3 TCPとHSR、PRP、RSTPを備えたModbus TCPをサポートしています。