Reyrolle 7SR51過電流デバイスは、電力網に包括的な過電流保護とフィーダー保護を提供します。高圧変電所で使用したり、配線、変圧器、発電機、モーター、バスバーのバックアップ保護として使用してください。
現代の電力ネットワークには、通信とサイバーセキュリティの強化、そしてシンプルな管理が必要です。Reyrolle 7SR51は、幅広い保護機能とIEC 61850イーサネット通信を統合しています。高度で安全な機能で資産を保護し、ネットワークの安定性を維持します。
全動作範囲をカバーする電源とバイナリ入力で製品のバリエーションを最小限に抑え、在庫とメンテナンスを簡素化します。ユーザーフレンドリーなインターフェース、大きなLCD、触覚ボタンで簡単に操作できます。引き出し可能な設計により、迅速な交換が可能になり、ダウンタイムを短縮できます。