なぜReyrolle 7SR46 なの?
Reyrolle 7SR46はCT電源の過電流保護リレーで、外部補助電源のオプションがあります。このパネルに取り付けられた数値リレーは、ケーブルネットワークやリングメインユニット(RMU)などの配電網アプリケーションに、定時間および逆時間の両方の過電流保護と接地障害保護を提供します。Reyrolle 7SR46 はSCADAシステムと統合されています。コンパクトで使いやすいフロントパネルには、ナビゲーションキー、LCD、USBポートがあります。
- 10件の障害記録
- 100件のイベント記録
- パスワード保護
- 瞬時および遅延過電流保護機能
- 高感度:Isminの80%(単相)とIsminの40%(3相)でトリップ準備完了
- キーパッドおよび/またはReydisp Evolution PCソフトウェアによるパラメータ設定
- 内蔵リチウム電池のバックアップ
- リアルタイムクロック
- バッテリー状態監視を含むセルフモニタリング
- 特定の広い測定範囲のCT(クラス5P80)に適しています