監視機能
監視機能には、一次/二次電流、位相とアース方向、リレーと拘束電流、正相シーケンス(PPS)電流、負相シーケンス(NPS)電流、ゼロ相シーケンス(ZPS)電流が含まれます。
Reyrolle 7SR242は、すべてのベクトルグループ、一次構成、接地接続にわたる2つの巻線変圧器の保護、制御、監視リレーです。
変圧器は故障や運用上の混乱に弱いです。Reyrolle 7SR242は包括的な保護、制御、監視を提供し、お客様の業務を保護します。変圧器の状態に関する重要な洞察を提供して、コストのかかるダウンタイムを防ぎます。
統合ロジックにより、リレー機能の最適な構成、効率的なセットアップ、適応可能な操作が可能になります。リモート監視用のデータ通信チャネルを介したアクセス保護、制御、計装および計測機能。障害、イベント、波形の記録を使用して、迅速な診断と情報に基づいた意思決定を行います。
7SR242をすべての変圧器ベクトルグループと主要構成に展開してください。システム設計を簡素化して、電気インフラを一貫して確実に保護してください。
統合ロジックを使用してリレーの動作をカスタマイズし、リソースの割り当てを改善し、システムの応答性を高めます。業務上の成果を向上させるために、カスタマイズされた管理をお楽しみください。
柔軟なアクセスオプションにより、どこからでもシステムを監視および管理できます。ローカル接続には前面のUSBポート、リモートアクセスには背面のRS485ポートを使用してください。常に最新情報を入手し、管理して、タイムリーに運用上の意思決定を行ってください。
監視機能には、一次/二次電流、位相とアース方向、リレーと拘束電流、正相シーケンス(PPS)電流、負相シーケンス(NPS)電流、ゼロ相シーケンス(ZPS)電流が含まれます。
統合ロジックを使用してリレー機能を設定します。アナログ入力とバイナリ入出力回路を組み合わせて、パフォーマンスを調整します。特定の運用要件に合わせて調整してください。
データチャネルを介したアクセス保護、制御、計装、測定。前面のUSBポートでローカルに接続するか、背面のRS485ポートを使ってリモートで接続します。リアポートオプションを追加することで、システムを柔軟に統合できます。