Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜReyrolle 7SR23 なの?

Reyrolle 7SR23 DADは、4つの電流入力を備えた数値型高インピーダンスの循環電流リレーです。重要な電気インフラの相障害や接地障害を検出するためのユニット保護として使用してください。

このリレーは、電気資産を包括的にユニット保護します。位相障害や接地障害を検出して損傷を防ぎ、バスバー、変圧器、モーター全体の動作を継続させます。

内蔵のCT監視機能により、CTの二次配線の断線を検出して信頼性を高めます。統合ロジックにより、リレーの入出力機能を最適に設定でき、セットアップが合理化されます。フロントフェイシアUSBポートやRS485リアポートなどのデータ通信チャネルを介したアクセス保護、計装、計測機能により、ローカルおよびリモートで柔軟に監視できます。

主なメリット

システムを保護してください

相や接地異常を正確に検出して、電気システムを保護します。一体型CT監視装置は、二次配線の断線を特定して問題を防ぎ、継続的かつ安全な動作を維持します。

インストールとセットアップを簡素化します

標準化された外付け部品をイプシロンのケースに入れて、簡単に設計して設置できます。当社の統合ロジックは、リレーの入出力機能を効果的に構成して、セットアップを合理化し、チームの複雑さを軽減します。

リモートで制御を維持

さまざまな通信チャネルを通じて、重要な保護、計装、計測データにアクセスします。前面のUSBポートを介してローカルに接続するか、RS485の背面ポートを使用してリモート接続すると、どこからでも情報を入手して制御できます。

注目の機能

リソースと関連製品を探してください