all
方向制御
7SR220リレーには、E6またはE8の場合、5つの電流入力と4つの電圧入力があります。そのため、双方向の障害電流が流れる相互接続システムへの設置に最適です。
Reyrolle 7SR220シリーズリレーは、方向性過電流保護と接地障害保護を提供します。これらのリレーは、障害電流が複数の方向に流れる可能性がある相互接続されたシステムに設置して、強固な保護を行います。システムを損傷から守り、潜在的なダウンタイムを制限します。
7SR220リレーには、E6またはE8の場合、5つの電流入力と4つの電圧入力があります。そのため、双方向の障害電流が流れる相互接続システムへの設置に最適です。
過電流保護のための柔軟な電流および時間等級設定を構成してください。データ通信によるアクセス保護、計装、メータリング。前面のUSBポートでローカルに接続するか、背面のRS485ポートを介してリモートで接続します。
アナログおよびバイナリのI/O回路でリレー機能を効果的に設定するためのロジックを統合します。架空送電線フィーダーのオプションの自動再クローズ機能を使用して、システムの信頼性と運用効率を向上させてください。